DWM12121ZD-33-C-N-06-230V180

Materialnummer
3530987
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion mit integrierter DB-Funktion
Variante stark gedämpft,mit Entlastung
Regeldruckdifferenz [bar] 6
Einstelldruck [bar] 180
Funktion Druckwaage
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 12121
Qmax Ventile [l/min] 120
Produktfamilie DWM12121ZD
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 0 - 350
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 120
Einstelldruckbereich [bar] 0-230
Nenngröße 12
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DWM12121ZD Umlaufdruckwaage
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

DWM12121ZD Pressure compensator
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)