Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Spule | ohne Spule |
| Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 14 |
| Funktion | Prop. Druckregelventil |
| Einstelldruck [bar] | 30 |
| Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
| Variante | Standard |
| Nothandbetätigung | nein |
| Betätigung | Proportional |
| Magnetspulenausführung | 40-1836 |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | FC08-3 |
| Qmax Ventile [l/min] | 12 l/min |
| Produktfamilie | PDR08Z |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 0 - 80 |
| Steckerart | ohne Spule |
| Einstelldruckbereich [bar] | 0 - 30 |
| Nenngröße | 8 |
| Pmax [bar] | 80 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer Spule | - |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.