4WH E 32 G S01/V

Materialnummer
3641340
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/3-Wegeventil
Betätigung Hydraulisch
Ventil-Baureihe 4WH E 32 G
Einbauraum ISO 4401-10-09-0-05
Qmax Ventile [l/min] 900
Produktfamilie 4WH E 32 G
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 12 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 900
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 900
Nenngröße 32
Objektbezeichnung 4WH E 32 G S01/V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3641340
Materialnummer Spule -
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WH32 Wege-Schieberventile
Produktprospekt DE

(1.61 MB)

4WH32 Directional spool valve
Produktprospekt EN

(1.6 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)