DB12PY-01-C-N-330V-0

Materialnummer
3981826
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Magnetspulenausführung 40-1836
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC12-2
Qmax Ventile [l/min] 200
Produktfamilie DB12PY
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 345
Steckerart ohne Spule
Spule ohne Spule
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 200
Einstelldruckbereich [bar] 5 - 228
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DB12PY-01-C-N-330V-0
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3981826
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB12PY-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

DB12PY-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

DB16PY-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

DB16PY-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.41 MB)