KH4-G3/4-T-1112-09X

Materialnummer
398607
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Kugelbohrung T
Kombination keine KH - Kombination
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Betätigung Handhebel
Nenndruck [Psi] 4500
Nenndruck [Mpa] 31,5
Nenndruck [bar] 315
Schlüsselweite SW17
Ausführung Schalthebel ohne
Oberflächenschutz phosphatiert
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-NBR
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Norm DIN ISO 228
Anschluss / Flanschbezeichnung G
Anschlussart Kugelhahn Innengewinde
Nennweite DN 20
Bauart Kugelhahn KH4
Objektbezeichnung KH4-G3/4-T-1112-09X
Materialnummer 398607

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KH3/KH4 Mehrwege-Kugelhähne
Produktprospekt DE

(1.31 MB)

KH3/KH4 3-Way and 4-Way Ball Valves
Produktprospekt EN

(1.37 MB)

Schalthebel SW 06-22
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Handles SW 06-22
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Beständigkeitsliste
Produktprospekt DE

(0.47 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

Lockable Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Kugelhahn mit IO-Link Positionsüberwachung
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Produktprospekt EN

(0.86 MB)