Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Bauart Kugelhahn | KH3 |
| Nennweite DN | 6 mm |
| Anschlussart Kugelhahn | Schneidring |
| Anschluss / Flanschbezeichnung | SR |
| Norm | DIN2353,ISO8434-1-SchwereReihe |
| Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Stahl |
| Werkstoff Kennnziffer | Stahl-Stahl-POM-NBR |
| Oberflächenschutz | phosphatiert |
| Ausführung Schalthebel | ohne |
| Schlüsselweite | SW12 |
| Nenndruck [bar] | 500 |
| Nenndruck [Mpa] | 50 |
| Nenndruck [Psi] | 7250 |
| Betätigung | Handhebel |
| Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
| Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
| Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
| Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
| Kombination | keine KH - Kombination |
| Kugelbohrung | L |
| Objektbezeichnung | KH3-10SR-L-1112-09X |
| Materialnummer | 398624 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.