KH3-25SR-T-1112-09X

Materialnummer
398663
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KH3
Nennweite DN 20
Anschlussart Kugelhahn Schneidring
Anschluss / Flanschbezeichnung SR
Norm DIN2353,ISO8434-1-SchwereReihe
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-NBR
Oberflächenschutz phosphatiert
Ausführung Schalthebel ohne
Schlüsselweite SW17
Nenndruck [bar] 315
Nenndruck [Mpa] 31,5
Nenndruck [Psi] 4500
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Kugelbohrung T
Objektbezeichnung KH3-25SR-T-1112-09X
Materialnummer 398663

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KH3/KH4 Mehrwege-Kugelhähne
Produktprospekt DE

(1.31 MB)

KH3/KH4 3-Way and 4-Way Ball Valves
Produktprospekt EN

(1.37 MB)

Schalthebel SW 06-22
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Handles SW 06-22
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Beständigkeitsliste
Produktprospekt DE

(0.47 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

Lockable Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Kugelhahn mit IO-Link Positionsüberwachung
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Produktprospekt EN

(0.86 MB)