RP12B-01E-C-N-3-70

Materialnummer
4032154
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil, entsperrbar
Aufsteuerverhältnis 3
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC12-3
Qmax Ventile [l/min] 80
Produktfamilie RP12B
Öffnungsdruck [bar] 5
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 80
Nenngröße 12
Objektbezeichnung RP12B-01E-C-N-3-70
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4032154
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RP12B-01E Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

RP12B-01E Check Valve
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)