RP16B-01E-C-N-3-30

Materialnummer
4032196
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion Schaltstellungsüberwachung
Funktion Rückschlagventil, entsperrbar
Aufsteuerverhältnis 3
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC16-3
Qmax Ventile [l/min] 120
Produktfamilie RP16B
Öffnungsdruck [bar] 2
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 120
Nenngröße 16
Objektbezeichnung RP16B-01E-C-N-3-30
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4032196
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RP16B-01E Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0 MB)

RP16B-01E Check Valve
Produktprospekt EN

(0 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)