Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Art Nothandbetätigung | Schraub-Nothand |
| Variante | Standard |
| Nothandbetätigung | ja |
| Funktion | 2/2-Wegeventil |
| Betätigung | Magnetisch |
| Ventil-Baureihe | WSM20121W-01 |
| Magnetspulenausführung | 40-1836 |
| Einbauraum | 20121 |
| Qmax Ventile [l/min] | 350 l/min. |
| Steckerart | ohne Spule |
| Druckbereich P [bar] | 5 |
| Spule | ohne Spule |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 17.5 |
| Funktionsweise | Sitzventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 17.5 |
| Nenngröße | 20 |
| Objektbezeichnung | WSM20121W-01M-C-V-0 |
| Pmax [bar] | 420 bar |
| Steuerart | vorgesteuert |
| Einbauart | Metrisch |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 4079615 |
| Materialnummer Spule | - |
| Bauart | Einschraubventil |
| Produktfamilie | WSM20121W |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Einschraubventile in Tieftemperaturausführung TT bis - 40°C
Produktprospekt
DE
Screw-in valves in low temperature (TT) version from -40 °C
Produktprospekt
EN