DMM10121-12-C-N-070C

Materialnummer
4255718
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante ohne atmosph. Entlastung
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckminderventil
Verstellart Werkzeug plombierbar + Siegel
Einbauraum 10121
Qmax Ventile [l/min] 25
Produktfamilie DMM10121
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 10 - 320
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 25
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 70
Nenngröße 10
Objektbezeichnung DMM10121-12-C-N-070C
Pmax [bar] 450
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 4255718
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DMM10121-12 2-Wege-Druckminderventil
Produktprospekt DE

(0.32 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)