SB690-50A1/312U-690D

Materialnummer
4291199
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Bitte beachten Sie, dass eine Zusatzgebühr für die p0-Füllung von Speichern anfällt. Diese wird aufgeschlagen, wenn eine Vorbefüllung erforderlich ist. (gegen Aufpreis):
p0-Füllung in bar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Flüssigkeitsanschluss Flansch ohne Flansch, da Gewinde
Nennvolumen 50
Baureihe 690
Vorfülldruck einstellbar Ja
Material- Blase NBR-Standard
Material- Speicherkörper C-Stahl
Material-Flüssigkeitsanschluss Edelstahl (NIRO)*
Vorzugstyp nein
ATEX Nein
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite keine Zusatzeinrichtung
Nachschaltausführung Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST-Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.1 MB)

ST-Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.1 MB)

SB Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.34 MB)

SB Operating Instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(4.34 MB)

Blasenspeicher - Standardausführung
Produktprospekt DE

(1.1 MB)

Bladder Accumulators - Standard version
Produktprospekt EN

(1.08 MB)

Blasenspeicher - Hochdruckausführung
Produktprospekt DE

(0.73 MB)

Bladder Accumulators - High Pressure
Produktprospekt EN

(0.72 MB)

SB Montage- und Reparaturanweisung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.84 MB)

SB Assembly and repair instructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.84 MB)