ZW-DB10-D01-AB-210V-V

Materialnummer
4359327
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Position Ventil Pressure at A and B
Verstellart Werkzeug
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 120
Produktfamilie ZW-DB10
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 350
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 120
Einstelldruckbereich [bar] 5,0 - 350,0
Nenngröße 10
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)

DBM10120APY-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0 MB)