MCS1320-1-0/-000

Materialnummer
4459025
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Anschlussart, elektrisch 0=Stecker M12x1;8-polig
Hydraulischer Anschluss 1=SAE1/2''
Medium 0
Optionen 2=Modbus RTU
Verschmutzung Partikel > 70µm/1/4 Zoll
Serie 1

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Cyber Security - Sichere Integration von netzwerkfähigen Geräten
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.05 MB)

Cyber Security - Secure integration of network-compatible devices
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.05 MB)

BUW4471298-00002
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.32 MB)

BUW4471298-00002
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.32 MB)

Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt DE

(6.07 MB)

Professional fluid monitoring
Produktprospekt EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

Effiziente Schmierölüberwachung
Produktprospekt DE

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktprospekt EN

(1.7 MB)