Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Spule | 12V Proportional |
| Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 4 |
| Funktion | Prop. Druckregelventil |
| Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
| Variante | Standard |
| Nothandbetätigung | nein |
| Betätigung | Proportional |
| Magnetspulenausführung | 0 |
| Verstellart | nicht verfügbar |
| Einbauraum | 04T30 |
| Qmax Ventile [l/min] | 4 l/min |
| Produktfamilie | PDRC04T30D |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 0 - 32 |
| Steckerart | AMP Junior Timer axial |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Einstelldruckbereich [bar] | 0 - 20 |
| Nenngröße | 4 |
| Pmax [bar] | 60 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Compact |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer Spule | AUF ANFRAGE |
| Bauart | Einsteckventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.