Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Funktion | Rückschlagventil, entsperrbar |
| Aufsteuerverhältnis | 2,3 |
| Position Ventil | Meter-out port A and B |
| Verstellart | nicht verfügbar |
| Einbauraum | ISO 4401-05-04-0-05 |
| Qmax Ventile [l/min] | 120 l/min. |
| Produktfamilie | ZW-RP10 |
| Öffnungsdruck [bar] | 2 |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 |
| Nenngröße | 10 |
| Objektbezeichnung | ZW-RP10-D01-AAB-V |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Andere |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 4550603 |
| Bauart | Zwischenplattenventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.