Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Variante | Auflösung Mittel |
| Einstelldruck [bar] | 210 |
| Auflösung | 30 |
| Funktion | Senkbremssperrventil |
| Aufsteuerverhältnis | 3 |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | T-11A |
| Qmax Ventile [l/min] | 30 l/min |
| Produktfamilie | RS11A |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 30 - 350 |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 60 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 100 - 280 |
| Nenngröße | 11 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Andere |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.