Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Kraft [kN] | 0,9 |
| Hub [mm] | 200 |
| Geschwindigkeit [mm/s] | 4,5 |
| Spannung [V] | 24 |
| Spannungsart | DC |
| Verdrehsicherung | Nein |
| Bremse | Nein |
| Schutzart (dynamisch) | IP67 |
| Temperatur min. | -20 |
| Temperatur max. | 80 |
| Einschaltdauer | S2-5MIN |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
HYDAC KineSys: Electric cylinders for mobile applications - HEZm-1
Produktprospekt
EN