MCS1380-0-1-2/-C191
Materialnummer
4934859
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Norm | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
| Anschlussart, elektrisch | 0=Stecker M12x1;8-polig |
| Hydraulischer Anschluss | 1=SAE1/2'' |
| Medium | 0 |
| Optionen | 1=standard HSI |
| Verschmutzung | Partikel > 70µm/1/4 Zoll |
| Serie | 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
MCS1000 ≥V3.x Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
MCS1000 ≥V3.x Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
MCS1xxx/-T005 C09.30 Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
MCS1xxx/-T001 C09.30 Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
Kundeninfo - Antriebsstrangüberwachung Windturbine MCS CMP CM-Kit
Allgemeine Information
DE