VEU-F-30/10-M-A-G-N-Z-D3/-SKDK-FA2-S
Materialnummer
4940786
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Ergänzende Angaben | Saugschlauch 3m/Rückl. 5m, Ein/Aus mit Abschaltung 2 |
| Verschmutzungsanzeige | 2bar optisch/elektrisch |
| Spannung | 400V-50Hz-3Ph |
| Pumpe | Zahnradpumpe |
| Kühler/Wärmetauscher | Plattenwärmetauscher |
| Ausführung | Mobil |
| Baugröße | Gehäuse 30l/Volumenstrom 10l |
| Norm | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN ISO 80079-36:2016, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
IXE / VME Elemente auf VEE-I Elemente Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE, EN, FR