DB12120A-01X-250V210

Materialnummer
555356
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] 210
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 12120A
Qmax Ventile [l/min] 120
Produktfamilie DB12120A
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 420
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 120
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 250
Nenngröße 12
Objektbezeichnung DB12120A-01X-250V210
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 555356
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB12120A Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.53 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)