Technische Daten
Kombination | keine KH - Kombination |
---|---|
Schaltstellungsüberwachung | ohne Schaltstell.überwachung |
Abschliessvorrichtung | ohne Abschliessvorrichtung |
Befestigungsbohrungen | ohne Befestigungsbohrungen |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Betätigung | Handhebel |
Nenndruck [Psi] | 232 |
Nenndruck [Mpa] | 1,6 |
Nenndruck [bar] | 16 |
Schlüsselweite | ohne Angabe |
Ausführung Schalthebel | gekröpfter Schalthebel |
Oberflächenschutz | ohne |
Werkstoff Kennnziffer | Edelstahl-E.St.-PTFE-FPM/PTFE |
Gehäusewerkstoff Kugelhahn | Edelstahl |
Norm | ASME B16.34 |
Anschluss / Flanschbezeichnung | Butt Weld |
Anschlussart Kugelhahn | Anschweißanschluß |
Nennweite DN | 100 |
Bauart Kugelhahn | KHM3S |
Objektbezeichnung | KHM3S-100-3333-16X-BW-5211 |
Materialnummer | 557961 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.69 MB)

KHM3S Anschweiß-Niederdruck Kugelhähne
Produktprospekt
DE
(0 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt
EN
(0 MB)