Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Funktion | Rückschlagventil |
| Verstellart | nicht verfügbar |
| Einbauraum | FC08-2 |
| Qmax Ventile [l/min] | 38 l/min |
| Produktfamilie | RV08A |
| Öffnungsdruck [bar] | 2,1 |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 38 |
| Nenngröße | 8 |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | UNF |
| Dichtungswerkstoff | NBR |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Montageanleitung Einschraubventile | Einsteckventile | Einbauventile
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
Installation instruction Screw-in cartridge valves | Slip-in valves |Insert cartridge valves
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN