ST12230-01-C-V-20-50/50

Materialnummer
560637
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 12230
Qmax Ventile [l/min] 60
Q Produktfamilie [l/min] 7 - 60
Produktfamilie ST12230
Teilungsverhältnis 50:50
Volumenstrombereich [l/min] 7 - 20
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromteiler/-vereiniger
Nenngröße 12
Objektbezeichnung ST12230-01-C-V-20-50/50
Pmax [bar] 350
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 560637
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ST12230 Stromteiler/-Vereiniger
Produktprospekt DE

(0 MB)

ST12230 Flow Divider/Combiner Spool Type
Produktprospekt EN

(0 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)