ZW-DM06-01-PA 280V- V *

Materialnummer
6074686
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckregelventil
Position Ventil Pressure at A
Verstellart Werkzeug
Einbauraum ISO 4401-03-02-0-05
Qmax Ventile [l/min] 50
Produktfamilie ZW-DM06
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 3 - 280
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 50
Einstelldruckbereich [bar] 60 - 280
Nenngröße 6
Objektbezeichnung ZW-DM06-01-PA 280V- V *
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 6074686
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ZW 6 Ventile in Zwischenplattenbauweise Nenngröße 6
Produktprospekt DE

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktprospekt EN

(4.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)