Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Spule | 24V Proportional |
| Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 40 |
| Funktion | Prop. Wegeventil |
| Art Nothandbetätigung | verdeckte Nothand |
| Variante | Standard |
| Nothandbetätigung | ja |
| Betätigung | Proportional |
| Magnetspulenausführung | OBE |
| Verstellart | nicht verfügbar |
| Einbauraum | ISO 4401-03-02-0-05 |
| Qmax Ventile [l/min] | 40 l/min |
| Produktfamilie | P4WEE 6 Q |
| Steckerart | mit Onboard-Elektronik |
| Funktionsweise | Schieberventil |
| Nenngröße | 6 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Andere |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer Spule | - |
| Bauart | Plattenaufbauventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.