KHM3S-40-3333-18X-BW-5211

Materialnummer
704417
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Kombination keine KH - Kombination
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Betätigung Handhebel
Nenndruck [Psi] 360
Nenndruck [Mpa] 2,5
Nenndruck [bar] 25
Schlüsselweite ohne Angabe
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Oberflächenschutz ohne
Werkstoff Kennnziffer Edelstahl-E.St.-PTFE-FPM/PTFE
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Edelstahl
Norm ASME B16.34
Anschluss / Flanschbezeichnung Butt Weld
Anschlussart Kugelhahn Anschweißanschluß
Nennweite DN 40
Bauart Kugelhahn KHM3S
Objektbezeichnung KHM3S-40-3333-18X-BW-5211
Materialnummer 704417

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHM3S Anschweiß-Niederdruck Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)