KHM3S-15-1333-16X-BW-5211

Materialnummer
704420
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Kombination keine KH - Kombination
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Betätigung Handhebel
Nenndruck [Psi] 928
Nenndruck [Mpa] 6,4
Nenndruck [bar] 64
Schlüsselweite ohne Angabe
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Oberflächenschutz phosphatiert
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Edelstahl-PTFE-FPM/PTFE
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Norm ASME B16.34
Anschluss / Flanschbezeichnung Butt Weld
Anschlussart Kugelhahn Anschweißanschluß
Nennweite DN 16
Bauart Kugelhahn KHM3S
Objektbezeichnung KHM3S-15-1333-16X-BW-5211
Materialnummer 704420

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHM3S Anschweiß-Niederdruck Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)