Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Variante | Edelstahl |
| Funktion | Rückschlagventil |
| Verstellart | nicht verfügbar |
| Einbauraum | Rohrleitung |
| Qmax Ventile [l/min] | 350 l/min |
| Produktfamilie | RV-20 |
| Öffnungsdruck [bar] | 0,5 |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 350 |
| Nenngröße | 20 |
| Objektbezeichnung | RV-20-30.1/0 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Zoll |
| Materialnummer | 705869 |
| Bauart | Rohrleitungsventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.