RVP-25-01.1

Materialnummer
705939
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum Plattenaufbau
Qmax Ventile [l/min] 550
Produktfamilie RVP-25
Öffnungsdruck [bar] 0,5
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 550
Nenngröße 25
Objektbezeichnung RVP-25-01.1
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 705939
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV-, RVP- 06 - 40 Rückschlagventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)