Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Funktion | Rückschlagventil |
| Verstellart | nicht verfügbar |
| Einbauraum | 06320 |
| Qmax Ventile [l/min] | 30 l/min. |
| Produktfamilie | RVE-G3/8 |
| Öffnungsdruck [bar] | 3 |
| Volumenstromber.Prodf [l/min] | 0 - 30 |
| Nenngröße | 8 |
| Pmax [bar] | 350 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Zoll |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.