DB4E-01X-630V

Materialnummer
716004
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 30
Produktfamilie DB4E
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 4 - 630
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 30
Einstelldruckbereich [bar] 30 - 630
Nenngröße 4
Objektbezeichnung DB4E-01X-630V
Pmax [bar] 630
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 716004
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DB4E-01 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0 MB)

DB4E Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0 MB)