Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Zusatzfunktion | keine |
| Variante | Standard |
| Einstelldruck [bar] | 150 |
| Funktion | Druckbegrenzungsventil |
| Verstellart | Werkzeug |
| Einbauraum | 06020 |
| Qmax Ventile [l/min] | 30 l/min |
| Produktfamilie | DB4E |
| Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 4 - 630 |
| Funktionsweise | Sitzventil |
| Volumenstrombereich Q [l/min] | 0 - 30 |
| Einstelldruckbereich [bar] | 10 - 200 |
| Nenngröße | 4 |
| Objektbezeichnung | DB4E-01X-200V150 |
| Pmax [bar] | 630 bar |
| Steuerart | direktgesteuert |
| Einbauart | Metrisch |
| Dichtungswerkstoff | FKM |
| Materialnummer | 716368 |
| Bauart | Einschraubventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
DB4E-06X-CE-TT - Sicherheitsventil Tieftemperatur - direktgesteuert
Produktprospekt
DE
DB4E-06X-CE-TT - Safety Valve, Low-Temperature Application -Direct-Acting
Produktprospekt
EN