Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
EDS 3346-3-0009-000-F1 (-1...+9bar)
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Zusätzliche Schnittstelle |
4..20mA, 0..10V |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch |
G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Schaltausgänge |
1 |
Druckbereich Max Wert |
9 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
BAR, PSI, MPA |
Druckart |
Relativ |
Anzeige |
Ja |