HDA 7486-A-7500-000(psi)

Materialnummer
908658
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch 1/4-18 NPT /Aussen
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 7500
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit PSI
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HDA 7446 Betriebsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.64 MB)

HDA 7446 Operating instructions D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(5.64 MB)

HDA 7400/7700 CANopen Protokollbeschreibung D
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0 MB)

HDA 7400/7700 CANopen Protocol description E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.3 MB)

HDA 7400/7700 CANopen+SAE J1939 User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.3 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protokollbeschreibung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.24 MB)

HDA 4700/7400/7700 SAE J1939 Protocol description D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.24 MB)

HDA 7400 Kurzanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.01 MB)

HDA 7400 Quick guide D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.01 MB)

HDA 7446 Druckmessumformer
Produktprospekt DE

(0.93 MB)

HDA 7446 Pressure Transmitter
Produktprospekt EN

(0.89 MB)

HDA 7400 Druckmessumformer für Serienanw
Produktprospekt DE

(0.92 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter for series applications
Produktprospekt EN

(0.87 MB)

HDA 7400 Druckmessumformer mit CAN Schnittstelle
Produktprospekt DE

(1.01 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter CAN interface
Produktprospekt EN

(0.97 MB)

HDA 7400 Druckmessumformer frontbündig
Produktprospekt DE

(4.3 MB)

HDA 7400 Pressure Transmitter Flush membrane
Produktprospekt EN

(4.36 MB)

Druckmessumformer für Wasserstoff-Anwendungen
Branchenprospekt DE

(17.07 MB)

Pressure transmitters for hydrogen applications
Branchenprospekt EN

(22.21 MB)