Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Zusätzliche Schnittstelle | Nein |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Schaltausgänge | 2 |
Druckbereich Max Wert | 250 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR, PSI, MPA |
Druckart | Relativ |
Anzeige | Ja |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS 8400 (VDMA) Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.3 MB)

EDS 8400 (VDMA) User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.3 MB)

EDS 8400 (VDMA) User manual US
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(0 MB)

EDS 8400 (VDMA) User manual US
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(0 MB)