EDS 4348-0025-1-PP-000-F1

Materialnummer
920922
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle P1 Programmier-Schnittstelle
Anschlussart, elektrisch M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Schaltausgänge 1
Druckbereich Max Wert 25
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ
Anzeige Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 4100/4300/4400 ATEX Bedienungsanleitung D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.43 MB)

EDS 4100/4300/4400 ATEX User manual D/E
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.43 MB)

EDS 4300 Druckschalter programmierbar
Produktprospekt DE

(0.79 MB)

EDS 4300 Pressure Switch
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

EDS 4300 Druckschalter Ex-Anwendungen, Eigensicher, ATEX-Zulassung
Produktprospekt DE

(0.85 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex applications ATEX approval
Produktprospekt EN

(0.85 MB)

EDS 4300 Druckschalter Ex-Serienanwendungen, ATEX Zulassung
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

EDS 4300 Pressure Switch Ex series applications ATEX approval
Produktprospekt EN

(0.78 MB)