EDS 4388-0100-1-PP-000-F1(PSI)

Materialnummer
921680
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle P1 Programmier-Schnittstelle
Anschlussart, elektrisch M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch 1/4-18 NPT /Aussen
Schaltausgänge 1
Druckbereich Max Wert 100
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit PSI
Druckart Relativ
Anzeige Nein