EDS 4388-0015-1-PP-000-F1(-14,5..14,5psi

Materialnummer
921769
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Anschlussart, elektrisch M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch 1/4-18 NPT /Aussen
Schaltausgänge 1
Druckbereich Max Wert 15
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit PSI
Druckart Relativ
Anzeige Nein