Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Zusätzliche Schnittstelle |
P1 Programmier-Schnittstelle |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch |
1/4-18 NPT /Aussen |
Schaltausgänge |
2 |
Druckbereich Max Wert |
15 |
Druckbereich Min Wert |
0 |
Druck-Einheit |
PSI |
Druckart |
Relativ |
Anzeige |
Nein |