EDS 4348-0040-P-AN3-000-F1
Materialnummer
922343
Technische Daten
| Product Features | |
|---|---|
| Anzeige | Nein |
| Druckart | Relativ |
| Druck-Einheit | BAR |
| Druckbereich Min Wert | 0 |
| Druckbereich Max Wert | 40 |
| Schaltausgänge | 1 |
| Zusätzliche Schnittstelle | Nein |
| Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
| Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
| Zulassungen und Zertifikate | ATEX |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.