EDS 4448-0250-P-AN2-000

Materialnummer
922391
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate ATEX
Zusätzliche Schnittstelle Nein
Anschlussart, elektrisch M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Schaltausgänge 1
Druckbereich Max Wert 250
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ
Anzeige Nein

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Zulassung und Zertifikat DE

(3.39 MB)

ATEX Approval BVS07ATEXE041X D/E
Zulassung und Zertifikat EN

(3.39 MB)