HLT 2100-R1-K01-C01-0910-000

Materialnummer
923207
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch freies Kabel, Länge 1 m
Anschlussart, mechanisch Schraubflansch M18x1,5
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter)
Auflösung 0,005 mm
Messbereich [mm] 910
Bauart / Geometrie Stab
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein