Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Messbereich [mm] |
178 |
Integrierter Temperatursensor |
Nein |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung |
Anschlussart, elektrisch |
M12x1, 4-polig |
Anschlussart, mechanisch |
G3/4 aussen |
Ausgangssignal |
4 .. 20 mA (3-Leiter, Quelle) |
Stablänge [mm] |
250 |
Messprinzip |
Magnetostriktiv |