EDS 824-F31-0250-000
Materialnummer
923503
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Anzeige | Nein |
| Druckart | Relativ |
| Druck-Einheit | BAR |
| Druckbereich Min Wert | 0.000000 |
| Druckbereich Max Wert | 250 |
| Schaltausgänge | 2 |
| Zusätzliche Schnittstelle | IO-Link |
| Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
| Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
| Zulassungen und Zertifikate | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.