HNT 1226-C-0520-000

Materialnummer
923717
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Messbereich [mm] 448
Integrierter Temperatursensor Nein
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 aussen
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter, Quelle)
Stablänge [mm] 520
Messprinzip Magnetostriktiv