HNS 3228-5-0410-000

Materialnummer
924213
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 8-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 A DIN 3852 / Aussen
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge 2
Messbereich [mm] 338
Messprinzip Magnetostriktiv
Anzeige Ja
Integrierter Temperatursensor Nein
Stablänge [mm] 410
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung