Technische Daten
Messbereich [mm] | 208 |
---|---|
Integrierter Temperatursensor | Nein |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
Anschlussart, mechanisch | G3/4 aussen |
Ausgangssignal | 0 .. 10 V |
Stablänge [mm] | 280 |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HNT 1100 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(1.02 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(1.02 MB)

HNT 1200 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.61 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.61 MB)

HNT 1200 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0.7 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.69 MB)

HNT 1100 Niveaumessumformer
Produktprospekt
DE
(0.76 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Produktprospekt
EN
(0.75 MB)