HNS 3226-3-0250-000

Materialnummer
924494
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 A DIN 3852 / Aussen
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V
Schaltausgänge 1
Messbereich [mm] 178
Messprinzip Magnetostriktiv
Anzeige Ja
Integrierter Temperatursensor Nein
Stablänge [mm] 250
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung