HNT 1226-C-2400-000

Materialnummer
924685
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Messbereich [mm] 2328
Integrierter Temperatursensor Nein
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1, 4-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 aussen
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter, Quelle)
Stablänge [mm] 2400
Messprinzip Magnetostriktiv

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
HNT 1100 CANopen Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.02 MB)

HNT 1100 CANopen User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.02 MB)

HNT 1200 Analog Bedienungsanleitung D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.61 MB)

HNT 1200 Analogue User manual D/E/F
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(2.61 MB)

HNT 1200 Niveaumessumformer
Produktprospekt DE

(0.7 MB)

HNT 1200 Level Transmitter
Produktprospekt EN

(0.69 MB)

HNT 1100 Niveaumessumformer
Produktprospekt DE

(0.76 MB)

HNT 1100 Level Transmitter
Produktprospekt EN

(0.75 MB)